Publicar produtos
Coat hook, ø 60 mm, 477-90-045
Coat hook, ø 60 mm, 477-90-045
Coat hook, ø 60 mm, 477-90-045
    HEWI

    Coat hook, ø 60 mm, 477-90-045

    Traduzido por Google,
    Gancho de parede modelo 477 - gancho cilíndrico com curva em ângulo reto e roseta de fixação - ideal para pendurar toalhas, roupas e outros utensílios - proteção antifurto com fixação por parafuso oculto - 65 mm de profundidade, diâmetro da roseta de 60 mm - fabricado em poliamida de alta qualidade, conforme a tabela de cores HEWI - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única477-90-045
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosHooks, Walking aid holders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)65
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010552
    • Nome ETIMTowel hook
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Número OmniClass23-21 15 19 13
    • Título OmniclassCoat Hooks