Publicar produtos
Backrest, 805-51-916
Backrest, 805-51-916
Backrest, 805-51-916
    HEWI

    Backrest, 805-51-916

    Traduzido por Google,
    Encosto para as costas, Série 801 - encosto com hastes em ângulo reto e rosetas de fixação em ambos os lados - Utilizado para apoiar as costas no vaso sanitário - Montagem na parede com rosetas - 650 a 750 mm de largura, 150 mm de profundidade, encosto com 334 mm de altura e 370 mm de largura, diâmetro da haste 33 mm, diâmetro da roseta 70 mm - encosto em material sintético nas cores HEWI 98 (branco sinal), 92 (cinza antracite) e 90 (preto jato) - Conexão em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento fosco - Atende aos requisitos das normas DIN 18040 e ÖNORM B1600/1601
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única805-51-916
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosBack rest rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)334
    • Largura (mm)820
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniclassPhysically Challenged Baths and Showers