Publicar produtos
Disinfectant or soap dispenser, 1000 ml, 900-06-002XA
Disinfectant or soap dispenser, 1000 ml, 900-06-002XA
Disinfectant or soap dispenser, 1000 ml, 900-06-002XA
Disinfectant or soap dispenser, 1000 ml, 900-06-002XA
    HEWI

    Disinfectant or soap dispenser, 1000 ml, 900-06-002XA

    Traduzido por Google,
    Dispensador de desinfetante e sabonete líquido de 1.000 ml - corpo em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento fosco - tampa frontal em aço inoxidável de alta qualidade com pintura eletrostática branca e visor - para dispensar quantidades controladas de desinfetantes para as mãos ou sabonetes líquidos à base de álcool e sem cloro - para frascos padrão europeu de 1.000 ml - os frascos descartáveis ​​são facilmente substituídos pela frente - dispensador com alavanca longa e travável - dosagem ajustável em vários níveis: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (dependendo da viscosidade do produto) - bomba dosadora em aço inoxidável - compatível com embalagens higiênicas (frasco dobrável com bomba descartável) - dispensador e bomba podem ser lavados na lava-louças e autoclavados até 134 °C e 3 bar - 93 mm de largura, 421 mm de altura, 204 mm de profundidade - inclui recipiente vazio de 1.000 ml para reabastecimento gratuito - inclui material de fixação HEWI anticorrosivo
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-06-002XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosDispenser systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)421
    • Largura (mm)93
    • Profundidade (mm)204
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPowder Coatings
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010549
    • Nome ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 43 15 27
    • Título OmniclassSanitary Goods Dispensers