Publicar produtos
Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mm, 900-34-30040
Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mm, 900-34-30040
Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mm, 900-34-30040
    HEWI

    Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mm, 900-34-30040

    Traduzido por Google,
    Trilho para cortina, Sistema 900 - trilhos dispostos horizontalmente, conectados em ângulo reto em formato de U, com argolas para cortina - fabricado em aço inoxidável cromado de alta qualidade - para base de chuveiro de 1000 x 1000 mm - espaçamento de fixação de 987 x 975 x 987 mm - com 28 argolas para cortina em POM branco - largura recomendada da cortina: 4000 mm - diâmetro do trilho: 25 mm, diâmetro da roseta: 70 mm - pode ser encurtado nas extremidades no local para 320 mm - fixação na parede e no teto com rosetas, são necessários suportes de teto (máx. 600 mm de comprimento) - inclui material de fixação HEWI não corrosivo e testado e fita de vedação para os pontos de perfuração
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-34-30040
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower curtain rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)1045
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011493
    • Nome ETIMShower curtain rail
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Número OmniClass23-31 17 27
    • Título OmniclassShower Curtains