Publicar produtos
Hinged support rail Duo, 900-50-175XA
Hinged support rail Duo, 900-50-175XA
Hinged support rail Duo, 900-50-175XA
    HEWI

    Hinged support rail Duo, 900-50-175XA

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio articulada Duo, Design (B), Sistema 900 - Duas barras paralelas, níveis de aderência redondos dispostos um sobre o outro - com descarga sem fio - versão para canhotos - Pode ser dobrada para cima e para baixo com movimento travado - Botão azul (símbolo de onda) para ativar a descarga do vaso sanitário - Frequência de transmissão 868,4 MHz - Compatível com sistemas de descarga sem fio para vasos sanitários das marcas Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE e Grohe - Projeção 700 mm, altura 256 mm e largura 75 mm, diâmetro da barra superior 33,7 mm, diâmetro da barra inferior 25 mm - Fabricada em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento polido fosco - Placa de parede em poliamida com núcleo de aço integrado e cobertura em aço inoxidável polido fosco - para montagem com material de fixação HEWI não corrosivo e testado para diferentes sistemas de parede (vendido separadamente). Fita adesiva para vedação dos pontos de fixação incluída na embalagem - testada até 150 kg quando utilizada com material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Os suportes de piso 900.50.020XA e 900.50.021XA podem ser adaptados - Produzido em conformidade com as normas CE e UKCA e com o Regulamento (UE) 2017/745 sobre dispositivos médicos - Atende aos requisitos ÖNORM B1600/1601 e SIA 500
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-50-175XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)256
    • Largura (mm)75
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars