Publicar produtos
Toilet seat cover dispenser, 900-06-017XA
Toilet seat cover dispenser, 900-06-017XA
Toilet seat cover dispenser, 900-06-017XA
    HEWI

    Toilet seat cover dispenser, 900-06-017XA

    Traduzido por Google,
    Dispensador de protetores de assento sanitário, Sistema 900 - Para colocar e remover protetores de assento sanitário descartáveis ​​de papel disponíveis no mercado - para montagem na parede - 400 mm de largura, 280 mm de altura e 48 mm de profundidade - Fabricado em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento polido fosco - inclui material de fixação HEWI resistente à corrosão
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-06-017XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosDispenser systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)280
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)48
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC012353
    • Nome ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 43 15 27
    • Título OmniclassSanitary Goods Dispensers