Publicar produtos
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA
    HEWI

    Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA

    Traduzido por Google,
    Misturador monocomando para lavatório - Acabamento em aço inoxidável com revestimento PVD, formato cúbico - Vazão de 5 l/min - Cartucho cerâmico Kerox K-35OP, resistente à pressão até 35 bar - Regulador de jato laminar com controle dinâmico de vazão de 5 l/min, ângulo ajustável e sistema antifurto - Conexão por mangueiras flexíveis de pressão com marcação de água quente/fria, 450 mm de comprimento, G 3/8" - Corpo em latão - Alavanca de controle com marcação de água quente/fria - 129 mm de altura, 187 mm de projeção - Bica rígida - Sem válvula de escoamento - Adequado para desinfecção térmica de acordo com a norma WRAS - Classe de ruído 1 - Certificações CE e UKCA de acordo com a diretiva EMC 2014/30/UE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAQ1-12M109XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosFittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)129
    • Largura (mm)44
    • Profundidade (mm)187
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniclassFittings