Publicar produtos
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S211XA
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S211XA
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S211XA
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S211XA
    HEWI

    SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S211XA

    Traduzido por Google,
    Torneira eletrônica para lavatório - Acabamento em aço inoxidável com revestimento PVD, formato cúbico - Vazão de 5 l/min - Funcionamento a bateria - Utiliza bateria de lítio de longa duração (tipo CR-P2) disponível comercialmente - Para água fria e mista - Água fria: necessário distribuidor em T de 3/8", consulte o acessório nº 65755 - Pode ser utilizada com válvula antirretorno com filtro de sujeira, consulte o acessório nº 70247 - Regulador de jato laminar com controle dinâmico de vazão de 5 l/min, ângulo ajustável e antifurto - Sistema de sensor infravermelho ajustável, ativo e resistente a falsos alarmes - Módulo eletrônico com alcance de detecção ajustável, descarga higiênica, descarga contínua e modo de limpeza - Parâmetros do sensor predefinidos de fábrica: tempo de seguimento: aprox. 1-2 s, operação contínua: máx. 4 min, alcance de detecção: 200 mm, modo de limpeza: 60 s, descarga higiênica desativada - Alcance de detecção assimétrico, detecção estável de objetos - Configurações e manutenção também possíveis via aplicativo para smartphone, consulte o acessório nº 65713 - Em Em caso de falha na tensão de operação, o desligamento de segurança mantém as configurações definidas pelo usuário. Sem alavanca de ajuste de temperatura: alta higiene, resistente a vandalismo e uso indevido. A temperatura predefinida está na faixa de conforto de 30 °C a 36 °C. A temperatura pode ser definida e ajustada facilmente durante a montagem graças ao acesso lateral. Conexão por meio de mangueiras de pressão flexíveis com marcação entrelaçada de quente/frio, 450 mm de comprimento, G 3/8". Filtros de sujeira integrados. Corpo da conexão em latão. 145 mm de altura, 193 mm de projeção. Bica rígida. Sem conjunto de drenagem. Classe de ruído 1. Adequado para desinfecção térmica de acordo com a WRAS. Em conformidade com a norma DIN EN 15091. Marcações CE e UKCA de acordo com a EMC 2014/30/UE.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAQ1-12S211XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosFittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)53
    • Profundidade (mm)193
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniclassFittings