Publicar produtos
SAFE TOUCH Shower thermostat, AQ1-32T50060
SAFE TOUCH Shower thermostat, AQ1-32T50060
SAFE TOUCH Shower thermostat, AQ1-32T50060
    HEWI

    SAFE TOUCH Shower thermostat, AQ1-32T50060

    Traduzido por Google,
    Termóstato de duche HEWI SAFE TOUCH - revestido a pó preto mate, redondo - Corpo da conexão, comando e rosas: latão - Caixa de segurança HEWI SAFE TOUCH: todo o corpo da torneira não aquece - 12 l/min - Proteção anti-queimadura: recorte de segurança a 38 °C - Válvula de retenção nas conexões de parede - controlador dinâmico de fluxo 12 l/min na saída do chuveiro - telas de retenção de sujeira integradas - Saída de chuveiro padrão G 1/2" para mangueiras de chuveiro padrão - marcação quente-frio - Tipo de conexão: Conexões S com silenciadores integrados, rosas de encaixe - 48 mm de altura, 320 mm, projeção 108 mm - Dimensão real: 150 mm +/- 20 mm - Classe de ruído 1 - adequado para desinfecção térmica de acordo com DVGW W 551
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAQ1-32T50060
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosFittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)69
    • Largura (mm)320
    • Profundidade (mm)108
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniclassFittings