Publicar produtos
Single lever washbasin mixer tap, AQ 800, AQ1-12M10160
Single lever washbasin mixer tap, AQ 800, AQ1-12M10160
Single lever washbasin mixer tap, AQ 800, AQ1-12M10160
    HEWI

    Single lever washbasin mixer tap, AQ 800, AQ1-12M10160

    Traduzido por Google,
    Torneira monocomando para lavatório - acabamento em pintura eletrostática preta fosca, formato redondo - Vazão de 5 l/min - Cartucho cerâmico Kerox K-35OP, resistente à pressão até 35 bar - Controlador de jato laminar com controle dinâmico de vazão de 5 l/min, ângulo ajustável e proteção antifurto - Conexão por mangueiras flexíveis de pressão com marcação de água quente/fria, 450 mm de comprimento, G 3/8 - Corpo em latão - alavanca aberta com marcação de água quente/fria - 140 mm de altura, projeção de 160 mm - saída rígida - não inclui válvula de escoamento - adequada para desinfecção térmica de acordo com a norma WRAS - Classe de ruído 1
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAQ1-12M10160
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosFittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Largura (mm)42
    • Profundidade (mm)160
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniclassFittings