Publicar produtos
Single lever washbasin mixer tap, Matt edition, AQ1B12M10260
Single lever washbasin mixer tap, Matt edition, AQ1B12M10260
Single lever washbasin mixer tap, Matt edition, AQ1B12M10260
    HEWI

    Single lever washbasin mixer tap, Matt edition, AQ1B12M10260

    Traduzido por Google,
    Torneira monocomando para lavatório - redonda, com revestimento em pó preto fosco e elemento de pega colorido em poliamida nas cores HEWI 98 (branco sinal) ou 90 (preto jato), fosca - Vazão de 5 l/min - Cartucho cerâmico Kerox K-35OP, resistente à pressão até 35 bar - Controlador de jato laminar com controle dinâmico de vazão de 5 l/min, ângulo ajustável e proteção antifurto - Conexão por meio de mangueiras flexíveis de pressão com marcação quente/fria integrada, 450 mm de comprimento, G 3/8 - Corpo em latão - alavanca de operação aberta com marcação quente/fria - 141 mm de altura, projeção de 159 mm - saída rígida - não inclui válvula de escoamento - adequada para desinfecção térmica de acordo com a norma WRAS - Classe de ruído 1
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAQ1B12M10260
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosFittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)141
    • Largura (mm)42
    • Profundidade (mm)159
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniclassFittings