Publicar produtos
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S21060
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S21060
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S21060
    HEWI

    SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S21060

    Traduzido por Google,
    Torneira eletrônica para lavatório - acabamento em pintura eletrostática preta fosca, formato cúbico - Vazão de 5 l/min - Alimentação 230 V - para água fria e mista - Água fria: necessário distribuidor em T de 3/8", veja o acessório nº 65755 - pode ser usada com válvula antirretorno com filtro de sujeira, veja o acessório nº 70247 - Controlador de jato laminar com controle dinâmico de vazão de 5 l/min, ângulo ajustável e proteção antifurto - sensores infravermelhos ajustáveis, ativos e resistentes a acionamentos acidentais - Módulo eletrônico com alcance de detecção ajustável, descarga higiênica, descarga contínua e modo de limpeza - Parâmetros do sensor predefinidos de fábrica: tempo de resposta: aprox. 1-2 s, funcionamento contínuo: 4 min, alcance de detecção: 200 mm, modo de limpeza: 60 s, descarga higiênica desativada - alcance de detecção assimétrico, detecção estável de objetos - configurações e manutenção também possíveis por meio de aplicativo para smartphone, veja o acessório nº 65713 - desligamento de segurança Em caso de falha na tensão de operação, as configurações definidas pelo usuário são mantidas - sem alavanca de ajuste de temperatura: altamente higiênico, resistente a vandalismo e uso indevido - a temperatura predefinida está dentro da zona de conforto de 30°C a 36°C - as configurações e o ajuste de temperatura podem ser feitos facilmente durante a instalação devido ao acesso lateral - Conexão por meio de mangueiras de pressão flexíveis com marcação quente/frio integrada, 450 mm de comprimento, G 3/8" - telas de retenção de sujeira integradas - corpo da conexão em latão - 145 mm de altura, projeção de 193 mm - saída rígida - não inclui conexões de esgoto - Classe de ruído 1 - adequado para desinfecção térmica de acordo com WRAS - em conformidade com EN 15091 - marcação CE e UKCA de acordo com EMC 2014/30/UE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAQ1-12S21060
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosFittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)53
    • Profundidade (mm)193
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniclassFittings