Publicar produtos
MT76 Composite Floor Slab
MT76 Composite Floor Slab
    Hiansa

    MT76 Composite Floor Slab

    3.3 de 5 estrelas3.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Caracterizado pela altura do perfil, incluindo os encaixes, este modelo de chapa é especialmente recomendado para edifícios com estrutura metálica, onde a dimensão e o espaço assumem uma importância acrescida, como edifícios industriais, edifícios de escritórios, hospitais, centros de lazer e centros comerciais.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahiansa-compslab-mt76
    • Familia de productoProfiled Sheet
    • Grupo de produtosComposite Slab
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)76
    • Largura (mm)880
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
    • Classificação IFCLaje
    • Nome UNSPSCSteel profiles
    • Código UNSPSC30102304
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural deck systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 36 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Composite Metal Decking
    • Número OmniClass23-13 35 23 11 13
    • Título OmniclassMetal Structural Floor Decks
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction