Publicar produtos
AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel
AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel

    4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Painel de teto com Piscando para Uso Agrícola. Um painel sanduíche para telhados inclinados, com uma folha de poliéster em sua face interna. Este painel foi especialmente projetado para instalações agrícolas. Recomendamos seu uso em áreas sujeitas a altos níveis de corrosão e ambientes agressivos. Seu revestimento de superfície interior é composto por resinas de poliéster com reforço de fibra de vidro.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahiansa-agro-3gr
    • Familia de productoRoof Sandwich Panel
    • Grupo de produtosRoof Sandwich Panel Hidden fixing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-18
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioPoliuretano
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural roofing units
    • Código CSI MasterFormat 201412 31 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • Número OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Título OmniclassStructural Insulated Panels
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings