Publicar produtos
BANDEJA 130.600 Profiled Roof Sheet
Hiansa

BANDEJA 130.600 Profiled Roof Sheet

Traduzido por Google,
Como opção funcional ao invés de desenhos tipo cinto, este modelo é mais atraente visualmente, e vem em tamanho reduzido – com excelente resistência mecânica e fácil montagem. Este modelo está disponível em vários acabamentos: galvanizado, pré-pintado e aluzinco, com espessuras a partir de 0,7 mm. a 1,2 milímetros. Sua largura útil é de 600 mm, com comprimento entre 1.000 mm e 14.000 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahiansa-cub-ban130-600
  • Familia de productoProfiled Sheet
  • Grupo de produtosProfiled Roof
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)130
  • Largura (mm)600
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Título OmniclassSheet Metal Roofing
  • Código CSI UniFormat IIB3010
  • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings