Publicar produtos
MT42 Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT42 Profiled Roof Sheet

Traduzido por Google,
O Hiansa MT-42 tem uma altura de nervura de 42 mm em espessuras de até 1,2 mm. Sua largura útil é de 1.000 mm. com comprimentos entre 1.000 e 14.000 mm. Outras espessuras e comprimentos estão disponíveis sob consulta.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahiansa-cub-mt42
  • Familia de productoProfiled Sheet
  • Grupo de produtosProfiled Roof
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)42
  • Largura (mm)1000
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Título OmniclassSheet Metal Roofing
  • Código CSI UniFormat IIB3010
  • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings