Publicar produtos
MT42 Profiled Deck Sheet
Hiansa

MT42 Profiled Deck Sheet

Traduzido por Google,
O Hiansa MT-42 tem uma altura de nervura de 42 mm em espessuras de até 1,2 mm. Sua largura útil é de 1.000 mm. com comprimentos entre 1.000 e 14.000 mm. Outras espessuras e comprimentos estão disponíveis sob consulta.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahiansa-deck-mt42
  • Familia de productoProfiled Sheet
  • Grupo de produtosProfiled Deck
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)42
  • Largura (mm)1000
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCSteel profiles
  • Código UNSPSC30102304
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_51_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal profiled sheets
  • Código CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 33
  • Título OmniclassRoof Decking
  • Código CSI UniFormat IIB3010
  • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings