Publicar produtos
EASY BOARD 5GR Roof Insulated sandwich panel
Hiansa

EASY BOARD 5GR Roof Insulated sandwich panel

Traduzido por Google,
Painel de teto sem piscar. Um painel metálico autoportante com núcleo de espuma isolante de poliuretano (PUR), uma chapa de aço na face externa e um forro de feltro na face interna. As nervuras na sua face exterior (exterior) conferem a este painel uma excelente rigidez, enquanto o núcleo de espuma proporciona um elevado nível de isolamento térmico.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahiansa-easy-board-5gr
  • Familia de productoRoof Sandwich Panel
  • Grupo de produtosRoof Sandwich Panel Visible Fixing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-18
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1000
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPoliuretano
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoStructural roofing units
  • Código CSI MasterFormat 201412 31 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Sandwich Panel Casework
  • Número OmniClass23-13 35 21 19 15
  • Título OmniclassStructural Insulated Panels
  • Código CSI UniFormat IIB3010
  • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings