Publicar produtos
ULTRA LISO Façade Insulated sandwich panel
ULTRA LISO Façade Insulated sandwich panel
    Hiansa

    ULTRA LISO Façade Insulated sandwich panel

    Traduzido por Google,
    Painel de fachada com poliuretano de alto desempenho. Este painel compósito Hiansa para revestimento de fachadas é composto por 2 chapas de aço e um núcleo de espuma isolante no interior para garantir propriedades óptimas de isolamento térmico. Estes painéis podem ser instalados verticalmente ou horizontalmente.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahiansa-fachada-ultra-ls
    • Familia de productoFaçade Sandwich Panel
    • Grupo de produtosHigh performance polyurethane
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-18
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1100
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPoliuretano
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Painéis sanduíche
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural insulated panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201406 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Composite Paneling
    • Número OmniClass23-13 33 15
    • Título OmniclassWall Exteriors
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls