Publicar produtos
MO18 MINIONDA Profiled Façade Sheet
Hiansa

MO18 MINIONDA Profiled Façade Sheet

Traduzido por Google,
Perfil em forma de chapa canelada, com 18mm de altura e disponível em vários acabamentos: galvanizado, pré-pintado e aluzinc. Com inúmeras espessuras, até 1,2 mm. As medidas úteis de largura são 836 mm, 1.064 mm e 1.292 mm, enquanto o comprimento varia entre 1.000 mm e 14.000 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahiansa-fac-mo18
  • Familia de productoProfiled Sheet
  • Grupo de produtosProfiled wall cladding
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)18
  • Largura (mm)1064
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCFinishing materials and products
  • Código UNSPSC301519
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20_68_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal profiled sheet cladding systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Número OmniClass23-15 15 17 13
  • Título OmniclassMetal Wall Cladding Sheets
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls