Publicar produtos
Dining table  Onda collection
Dining table  Onda collection
    HIGOLD

    Dining table Onda collection

    2.9 de 5 estrelas2.9(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    INSPIRADO NA ESTRUTURA, ÊNFASE E EXPOSIÇÃO DO SETOR AUTOMÓVEL

    DA ESTRUTURA INTERNA DE ALUMÍNIO PARA SERVIÇOS PESADOS FORNECE
    SENSO DE SEGURANÇA AO USUÁRIO, TAMBÉM CRIA UM
    ESTÉTICA VISUAL DISTINTA

    Especificação
    • CHARACTERIZED BY FLUID LINES - AS THE ONES OF THE WAVE -
      THE BAND BEYOND BEING AN AESTHETIC ELEMENT BECOMES ALSO
      A FUNCTIONAL ELEMENT, A RIGID ARMREST THAT CAN BE USED TO
      LEAN OBJECTS. THE CHOICE OF THE MATERIALS COME FROM THE
      PININFARINA 360° DESIGN EXPERIENCE: THE ALUMINUM - COMING FROM
      THE CARSECTOR - FOR THE STRUCTURE , THE FABRICS - USED IN THE
      YACTHS FOR ITS RESISTANCE - FOR THE CUSHIONS

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDining_Chair_Onda_collection
    • Familia de producto collection
    • Grupo de produtosOnda
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_20_30_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoExternal furniture systems
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText