Publicar produtos
Single sofa_Shenzhou collection
Single sofa_Shenzhou collection
    HIGOLD

    Single sofa_Shenzhou collection

    Traduzido por Google,
    Estruturas de alumínio resistentes fornecem uma estrutura forte e segura. O vime tecido de alta qualidade fornece uma estrutura sólida e forte e permite que os usuários confiem totalmente no produto final.
    Especificação
    • Emphasis and exposure of the internal aluminum structure provides a sense of security to the user, it also creates a distinctive visual aesthetic.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasingle_sofa_Shenzhou_collection
    • Familia de producto collection
    • Grupo de produtosShenzhou
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_20_30_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoExternal furniture systems
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture