Publicar produtos
1.0 MP CMOS PT Camera
1.0 MP CMOS PT Camera
1.0 MP CMOS PT Camera

    1.0 MP CMOS PT Camera

    Traduzido por Google,

    RECURSOS:

    • CMOS de varredura progressiva de 1/4”
    • Resolução de até 1,0 megapixels
    • Suporte Pan & Tilt motorizado
    • DigitaWDR
    • 3D DNR
    • Alcance IR aprox. 10 metros
    • Suporta Wi-Fi, suporta configuração WPS com um toque (-W)
    • Áudio bidirecional
    • Microfone e alto-falante embutidos
    • Suporta armazenamento a bordo de 128G
    • 5V DC ± 10%
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDS-2CD2Q10FD-IW
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosVideo Surveillance
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-27
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.9
    • Largura (polegadas)4
    • Profundidade (polegadas)4
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)10.58
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
    • Nome UNSPSCSecurity cameras
    • Código UNSPSC46171610
    • Código CSI MasterFormat 201411 97 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 11
    • Título OmniclassCameras

    Disponibilidade da região

    América do Norte Europa