Publicar produtos
Standard anchor rod for injection HIT-V-5.8  HVAC
Standard anchor rod for injection HIT-V-5.8  HVAC
Standard anchor rod for injection HIT-V-5.8  HVAC
    Hilti

    Standard anchor rod for injection HIT-V-5.8 HVAC

    4.5 de 5 estrelas4.5(11 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Haste de ancoragem padrão para injeção (5,8 CS) Características: 1) Profundidades de encaixe flexíveis para desempenho máximo e alta relação custo-benefício 2) Produtividade: o uso de comprimento e diâmetro de haste ideais economiza tempo e dinheiro a cada fixação 3) Universalidade: simplifica sua haste de ancoragem inventário, permitindo o uso da mesma haste para várias aplicações 4) Marcação da cabeça: Permite a verificação pós-instalação para o ajuste correto da ancoragem – a marcação da cabeça mostra o comprimento da haste e o grau de aço 5) Uma haste de ancoragem para todos os tipos de argamassa adesiva injetável Hilti HIT Aplicações: 1) Adequado para fixações em betão e alvenaria em combinação com a respectiva argamassa adesiva injectável Hilti HIT 2) Aplicações onde são necessárias profundidades de embutimento flexíveis
    Especificação
    • Material composition: Steel, 5.8 grade, zinc-plated (min. 5 µm) SAFEset: No In-service temperature - min.: -40 °C
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaanchor_HITV58
    • Familia de productoPost-installed Anchor fastener
    • Grupo de produtosAnchor rod capsulate adhesive anchor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia