Publicar produtos
Hot-rolled cast-in anchor channel HAC-C HVAC
Hot-rolled cast-in anchor channel HAC-C HVAC
Hot-rolled cast-in anchor channel HAC-C HVAC
    Hilti

    Hot-rolled cast-in anchor channel HAC-C HVAC

    Traduzido por Google,

    Canais de âncora HAC-C laminados a quente
    Canais de ancoragem fundidos laminados a quente em tamanhos e comprimentos padrão para aplicações diárias

    Características

    • Canais laminados a quente com perfis espessos e robustos - projetados para alta resistência à carga
    • Enchimento de espuma LDPE com aba de agarrar – ajuda a manter o concreto fora do canal e pode ser removido rapidamente em uma única peça
    • Disponível em três tamanhos para se adequar a praticamente qualquer instalação – HAC-C 40/22, HAC-C 50/30, HAC-C 52/34
    • ETA e documentos de aprovação de incêndio disponíveis
    • Disponível nas versões de aço inoxidável e galvanizado a quente – ajudando a fornecer proteção contra corrosão conforme necessário para condições ambientais específicas
    Especificação
    • Applications

      • Fastening production equipment (e.g. machines, conveyor belts)
      • Metro, railway or utility tunnels (e.g. fixing cantilever systems, supply pipes, signs, ventilation or support beams)
      • Curtain wall façades (e.g. fixing curtain wall elements with brackets)
      • Elevators (e.g. fixing guide-rails, sliding doors or divider beams)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHAC_C_hot_rolled
    • Familia de productoCast-in Anchor
    • Grupo de produtosAnchor channel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emLiechtenstein
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Norte Europa Oceânia