Publicar produtos
Ultimate-performance anchor rod for use with injection HIT-Z-R  HVAC
Ultimate-performance anchor rod for use with injection HIT-Z-R  HVAC
    Hilti

    Ultimate-performance anchor rod for use with injection HIT-Z-R HVAC

    Traduzido por Google,
    Haste de ancoragem de alto desempenho para uso com injeção (A4 SS) Características: 1) Sem necessidade de limpeza de furos com HIT-HY 200 2) Cargas muito altas em aplicações de concreto fissurado e sísmicas de acordo com as aprovações ICC-ES e ETA C2 3) Sistema de ancoragem com HY 200 para furos diamantados – para um avanço rápido da perfuração em concreto armado 4) Sistema de ancoragem com HY 200, pode ser colocado em concreto seco ou úmido – adequado para uma ampla gama de aplicações 5) Solução confiável e produtiva graças à eliminação de o processo de limpeza de furos Aplicações: 1) Fixações em betão fissurado e não fissurado com Hilti HIT-HY 200 2) Aplicações de ancoragem sísmica (p.
    Especificação
    • Material composition: Steel, zinc-plated (min. 5 µm) Base materials: Concrete (cracked), Concrete (uncracked) SAFEset: Yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaanchor_HITZR
    • Familia de productoPost-installed Anchor fastener
    • Grupo de produtosAnchor rod capsulate adhesive anchor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia