Publicar produtos
Pivot Anchor MF-SKD HVAC
Hilti

Pivot Anchor MF-SKD HVAC

Traduzido por Google,

Ancoragens pivotantes galvanizadas para uso em chapas metálicas trapezoidais

Características

  • A haste rosqueada permite o nivelamento individual de cada ponto de fixação
  • Pré-montado com arruela e parafuso sextavado
  • Haste rosqueada segura para evitar perda


Especificação
  • Applications

    • Fastening sprinkler pipes to trapezoidal sheets
    • Fastening supporting crossbeams and ventilation ducts
    • Fastening contact rails, mounting rails and lighting tracks
    • Recommended for use in dry, interior environments
    • Tensile load for non VdS and FM relevant applications on trapezoidal sheets t ≥ 0.63 mm: 1.0 kN
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPivotAnchor
  • Familia de productoPost-installed Anchor fastener
  • Grupo de produtosPivot Anchor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emLiechtenstein
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores