Publicar produtos
HIMACS Babybath RCS6808
HIMACS Babybath RCS6808
    HIMACS

    HIMACS Babybath RCS6808

    Traduzido por Google,

    A enfermaria neonatal de um hospital é o único lugar onde a máxima higiene, ergonomia e aquecimento são essenciais.

    O formato ergonômico da tigela foi projetado especificamente para bebês.

    Especificação
    • HIMACS RCS6808 Babybath with 8% Recycled Content

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCB680
    • Familia de productoSinks, Baby Baths & Bowls
    • Grupo de produtosBaby Baths
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-02-11
    • Número de edição6
    • Altura (mm)172
    • Largura (mm)751
    • Profundidade (mm)471
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Material secundárioPedra Acrílica Natural
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)10.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815

    Disponibilidade da região

    Europa