Publicar produtos
HIMACS Shower tray CST 90 90S
HIMACS

HIMACS Shower tray CST 90 90S

Traduzido por Google,
HIMACS é o material perfeito para banheiros, com seu toque quente e sedoso. E as propriedades que o tornam assim também criam um produto incrivelmente fácil de limpar e totalmente higiênico. As novas bases de duche da HIMACS oferecem todas estas vantagens e muito mais: três modelos simples ampliam as oportunidades de colocar o design e as características funcionais da casa de banho em primeiro plano para projetar áreas de bem-estar perfeitas em residências, hotéis e espaços públicos. Disponível em branco alpino S028. HIMACS é um material de superfície sólida que pode ser moldado em qualquer formato. É amplamente utilizado para aplicações arquitetônicas e de interiores, como revestimento de paredes esculturais e de alto desempenho ou superfícies de cozinha, banheiro e móveis, em projetos comerciais, residenciais e de espaços públicos. É composto de acrílico, minerais naturais e pigmentos que se unem para proporcionar uma superfície lisa, não porosa e visualmente perfeita que atende aos mais altos padrões de qualidade, estética, fabricação, funcionalidade e higiene – oferecendo múltiplas vantagens em relação aos materiais convencionais. Visite himacs.eu para mais informações.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCST-90-90S
  • Familia de productoShower Trays
  • Grupo de produtosSolid surface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)68
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)888
Relacionado
  • Material principalSuperficie dura
  • Material secundárioPedra Acrílica Natural
  • Concebido emSouth Korea
  • Fabricado emSouth Korea
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa