Publicar produtos
K-8642 Rely® 60" x 30" shower base with right-hand drain
K-8642 Rely® 60" x 30" shower base with right-hand drain
K-8642 Rely® 60" x 30" shower base with right-hand drain
    Kohler

    K-8642 Rely® 60" x 30" shower base with right-hand drain

    Traduzido por Google,

    Esta base de chuveiro Rely oferece a garantia de um limiar de passagem baixo para fácil acesso ao seu chuveiro. Um cordão de contenção de água ao longo da soleira serve para evitar que a água escape para o chão do banheiro. A construção em acrílico durável elimina qualquer flexão ao entrar no chuveiro e permite instalações rápidas e fáceis. A base de chuveiro Rely foi projetada para funcionar com qualquer aplicação de parede de chuveiro e combina perfeitamente com a coleção de parede de chuveiro KOHLER Choreograph®. Coordene-o com paredes e acessórios Coreograph para completar sua instalação de chuveiro personalizada.

    RECURSOS

    • Design de baixo limiar para fácil entrada e saída.
    • Piso texturizado moldado.
    • O cordão de contenção de água incorporado ao design da soleira fornece uma barreira ideal, eliminando a fuga de água do espaço do chuveiro.
    • Limite único para instalação de alcova.
    • Coordena com paredes de chuveiro Choreograph® e outras coleções KOHLER®.

    Material

    • Acrílico.

    Instalação

    • Dreno direito.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-8642
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosRely®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.68
    • Largura (polegadas)30
    • Profundidade (polegadas)60
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 13
    • Título OmniclassShower Receptors