Publicar produtos
HIMACS Sheets – Aurora and Marmo Collection
HIMACS Sheets – Aurora and Marmo Collection
HIMACS Sheets – Aurora and Marmo Collection
HIMACS Sheets – Aurora and Marmo Collection
HIMACS Sheets – Aurora and Marmo Collection
HIMACS Sheets – Aurora and Marmo Collection
    HIMACS

    HIMACS Sheets – Aurora and Marmo Collection

    Traduzido por Google,

    Coleção Marmo: Cativante textura com veios aleatórios, que lembra o mármore.

    Cores: Ispani (M428), Terni (M201), Bellizzi (M427), Edessa (M501), Pavia (M603), San Remo (M605), Aurora Bianco (M606), Aurora Grey (M608), Aurora Blanc (M617) , Aurora Cotton (M615), Aurora Umber (M614), Aurora Bisque (M612), Aurora Torano (M601), Aurora Linen Cream (M623), Aurora Cocoa (M624), Aurora Terra (M625), Aurora Butter Cream (M627) , Aurora Daymoon (M628), Aurora Ecru (M701), Aurora Frost (M702), Aurora Midnight (M703), Aurora Canyon (M705), Aurora Angora (M706), Aurora Magnólia (M707), Aurora Sable (M708), Aurora Calacatta Luna (M801), Aurora Calacatta Fiore (M802) e Nápoles (M904).

    Espessura: 12mm. Tamanhos de folhas dependendo de cores e espessuras, entre em contato conosco para mais informações

    HIMACS é um material de superfície sólida que pode ser moldado em qualquer formato. É amplamente utilizado para aplicações arquitetônicas e interiores, como revestimentos esculturais e de alto desempenho de paredes ou superfícies de cozinhas, banheiros e móveis, em projetos comerciais, residenciais e de espaços públicos. É composto por acrílico, minerais naturais e pigmentos que se unem para fornecer uma superfície lisa, não porosa e visualmente uniforme que atende aos mais altos padrões de qualidade, estética, fabricação, funcionalidade e higiene – oferecendo inúmeras vantagens sobre os materiais convencionais.

    O HIMACS da LX Hausys utiliza um processo de aquecimento simples para fornecer capacidades de formação termoplástica tridimensional, permite designs visualmente perfeitos, oferece uma gama virtualmente ilimitada de cores e - para alguns tons - exibe uma translucidez especial quando exposta à luz. Embora o HIMACS seja quase tão robusto como a pedra, pode ser trabalhado de forma semelhante à madeira: pode ser serrado, fresado, perfurado ou lixado.

    Visite himacs.eu para obter mais informações.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHI-MA-01
    • Familia de productoPanels
    • Grupo de produtosSolid surface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-02-11
    • Número de edição6
    • Altura (mm)3680
    • Largura (mm)760
    • Profundidade (mm)12
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Material secundárioPedra Acrílica Natural
    • Concebido emSouth Korea
    • Fabricado emSouth Korea
    • Peso líquido (Kg)56.12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Materiais em folha
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPanels or paneling
    • Código UNSPSC30161505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter tops
    • Código CSI MasterFormat 201412 36 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Countertops

    Disponibilidade da região

    Europa