Publicar produtos
Kronoart High Pressure Laminate Facade cladding board
Kronoart High Pressure Laminate Facade cladding board
Kronoart High Pressure Laminate Facade cladding board
    Kronospan

    Kronoart High Pressure Laminate Facade cladding board

    Traduzido por Google,

    Kronoart é uma nova geração de fachadas arquitetônicas de alta definição. As placas de revestimento são laminadas estruturais de alta pressão, proporcionando infinitas possibilidades de design. O desempenho incomparável do Kronoart se baseia nas propriedades de sua superfície fechada e na camada de verniz altamente durável. Como resultado, seus benefícios incluem excepcional resistência a impactos, manchas e condições ambientais. Isso também significa que é extremamente fácil de limpar e manter.

    Composta por três coleções distintas, a revolucionária gama Kronoart apresenta 72 novas decorações, desenvolvidas em sintonia com as tendências e em colaboração com alguns dos principais designers e arquitetos do mundo.

    Especificação
    • Standard

      EN 13501-1: B-s1, d0

      Sizes

      Thickness (mm): 6, 8, 10

      Board Size (mm): 2800 x 2040, 3050 x 1300, 4200 x 1300, 5600 x 2040

      Both sides UV protected.

      Format tolerance according to EN 438-6.

      Features
      - UV stability
      - Easy to maintain
      - Easy to clean
      - Water resistant
      - High durability
      - Impact resistant
      - Abrasion resistant
      - Weather resistant

      Application
      - Facade claddings
      - Balconies
      - Sun blinds

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakronoart-high-pressure-laminate-facade-cladding-board
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-07-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalHPL laminate
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Materiais em folha