Publicar produtos
HIMOINSA | HDW Diesel Generators | 272 KVA - 345 KVA | Industrial Range | Soundproofed
HIMOINSA | HDW Diesel Generators | 272 KVA - 345 KVA | Industrial Range | Soundproofed

    HIMOINSA | HDW Diesel Generators | 272 KVA - 345 KVA | Industrial Range | Soundproofed

    Traduzido por Google,
    Grupos geradores para instalações fixas que se destacam pela sua fiabilidade e rapidez de resposta. Geradores capazes de estabelecer comunicação com a rede / e ou com outros geradores, podendo trabalhar em paralelo, se a aplicação assim o exigir. Os geradores da gama HI-Industrial foram concebidos para garantir o mais alto desempenho em qualquer aplicação. Eles podem ser usados para fornecer energia continuamente, para picos de corte ou como energia de emergência nos setores industrial, comercial e residencial.BEST-IN-CLASS coberturas fabricadas com chapas metálicas de alta qualidade e a mais recente tecnologia em primer, anticorrosivo e anti- sistemas de ferrugem.
    Especificação
    • Genset Models 272KVA - 345KVA : HDW-200 T5,HDW-200 T6,HDW-270 T6,HDW-285 T5,HDW-300 T5,HDW-310 T6
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHDW-SoundProofed-F1
    • Familia de productoSTANDARD SOUNDPROOFED
    • Grupo de produtosINDUSTRIAL RANGE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Eletricidade
    • Classificação IFCGerador elétrico
    • Código ETIMEC002823
    • Nome ETIMPower generator
    • Nome UNSPSCDiesel generators
    • Código UNSPSC26111601
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
    • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Número OmniClass23-35 11 15 11
    • Título OmniclassDiesel Generator Sets
    • Código CSI UniFormat IID5090
    • Título CSI UniFormat IIOther Electrical Systems