Publicar produtos
Electrical Roof Flashing - TPO
Electrical Roof Flashing - TPO

    Electrical Roof Flashing - TPO

    Traduzido por Google,

    • Flange com revestimento TPO.

    • Solução profissional para instalação de telhados com cabos elétricos.
    • Disponível em tamanhos de 2" ou 3" para conduítes elétricos.
    • Ideal para aplicação solar.
    • O tamanho de 2″ usa uma pilha de encanamento de 1 1/2″.
    • O tamanho de 3″ usa tubo especial de 3 1/2″.
    • Cabeça maciça em tamanho de 3″ para uso múltiplo.
    • Flange de teto de 4″ – alumínio resistente para fixação na plataforma do teto.
    • Flange soldada.
    • Listado para atender aos padrões canadenses e norte-americanos. Listagem QAI de pilha e base, tampa listada UL.
    • A base do flash e a pilha atendem a CSA B272 e IAPMO PS 64. A tampa atende a UL 514B.
    • Menzies TPO Direct Weld™ para instalação rápida em TPO Roofing Systems.

    33116

    Etiquetas de produtos:
    produtos revestidos, suprimentos para telhados, revestidos com olefina termoplástica, TPO


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelectrical-roof-flashing-tpo
    • Familia de productoFlat Roofing Products
    • Grupo de produtosElectrical Roof Flashing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Eletricidade
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCRoofing drains
    • Código UNSPSC30151605
    • Código CSI UniFormat IID2040
    • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States