Publicar produtos
HIMOINSA | HMW Diesel Generators | 601 KVA - 693 KVA | Industrial Range | Soundproofed

HIMOINSA | HMW Diesel Generators | 601 KVA - 693 KVA | Industrial Range | Soundproofed

Traduzido por Google,
Grupos geradores para instalações fixas que se destacam pela sua fiabilidade e rapidez de resposta. Geradores capazes de estabelecer comunicação com a rede / e ou com outros geradores, podendo trabalhar em paralelo, se a aplicação assim o exigir. Os geradores da gama HI-Industrial foram concebidos para garantir o mais alto desempenho em qualquer aplicação. Eles podem ser usados para fornecer energia continuamente, para picos de corte ou como energia de emergência nos setores industrial, comercial e residencial, bem como para instalações de abastecimento críticas, como hospitais e grandes centros de dados. chapas metálicas e tecnologia de ponta em sistemas de primer, anticorrosão e antiferrugem. Disponível na versão contentor ISO de 20 e 40 pés dependendo da potência fornecida e dos requisitos e condições do local de instalação.
Especificação
  • Genset Models 601KVA - 693KVA : HMW-525 T6,HMW-550 T5,HMW-555 T6,HMW-590 T6,HMW-605 T5,HMW-615 T6,HMW-665 T5
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHMW-SoundProofed-J
  • Familia de productoSTANDARD SOUNDPROOFED
  • Grupo de produtosINDUSTRIAL RANGE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-12-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Eletricidade
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Nome UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets
  • Código CSI UniFormat IID5090
  • Título CSI UniFormat IIOther Electrical Systems