Publicar produtos
HIMOINSA | HRFW Diesel Generators  | 60 KVA - 126 KVA | Rental Range | Soundproofed

HIMOINSA | HRFW Diesel Generators | 60 KVA - 126 KVA | Rental Range | Soundproofed

Traduzido por Google,
Grupos geradores para aplicações de curto e médio prazo, que apresentam robustez e confiabilidade em operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, facilidade de uso, baixo custo operacional e ambientalmente amigável. setor de aluguel. Energia eficiente e sustentável com emissões mínimas e desempenho máximo, fácil de manusear e transportar, garantindo o investimento mais rentável.
Especificação
  • Genset Models 60KVA - 126KVA : HRFW-60 T5,HRFW-65 T6,HRFW-75 T5,HRFW-85 T6,HRFW-100 T5,HRFW-100 T6, HFW-100 M6,HFW-100 T5,HFW-100 T6,HFW-105 M5,HFW-120 M6,HFW-125 T5,HFW-50 T5,HFW-60 M5,HFW-60 M6,HFW-60 T6,HFW-65 T6,HFW-75 T5,HFW-80 M5,HFW-85 T5,HFW-85 T6,HFW-90 M5
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHRFW-SoundProofed-D10R
  • Familia de productoSTANDARD SOUNDPROOFED
  • Grupo de produtosRENTAL RANGE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-12-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Eletricidade
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Nome UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets
  • Código CSI UniFormat IID5090
  • Título CSI UniFormat IIOther Electrical Systems