Publicar produtos
HIMOINSA | HSW Diesel Generators  | 250 KVA - 328 KVA | Industrial Range | Soundproofed

HIMOINSA | HSW Diesel Generators | 250 KVA - 328 KVA | Industrial Range | Soundproofed

Traduzido por Google,
Grupos geradores para instalações fixas que se destacam pela sua fiabilidade e rapidez de resposta. Geradores capazes de estabelecer comunicação com a rede / e ou com outros geradores, podendo trabalhar em paralelo, se a aplicação assim o exigir. Os geradores da gama HI-Industrial foram concebidos para garantir o mais alto desempenho em qualquer aplicação. Eles podem ser usados para fornecer energia continuamente, para picos de corte ou como energia de emergência nos setores industrial, comercial e residencial.BEST-IN-CLASS coberturas fabricadas com chapas metálicas de alta qualidade e a mais recente tecnologia em primer, anticorrosivo e anti- sistemas de ferrugem.
Especificação
  • Genset Models 250KVA - 328KVA : HSW-245 T6,HSW-255 T5,HSW-275 T6,HSW-280 T5, HSW-245 T6,HSW-255 T5,HSW-275 T6,HSW-280 T5,HSW-290 T6,HSW-305 T5
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHSW-SoundProofed-F1
  • Familia de productoSTANDARD SOUNDPROOFED
  • Grupo de produtosINDUSTRIAL RANGE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-12-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Eletricidade
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Nome UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets
  • Código CSI UniFormat IID5090
  • Título CSI UniFormat IIOther Electrical Systems