Publicar produtos
HIMOINSA | HSY Diesel Generators  | 16,2 KVA - 27 KVA | Stationary Range | Soundproofed | YANMAR - Engine

HIMOINSA | HSY Diesel Generators | 16,2 KVA - 27 KVA | Stationary Range | Soundproofed | YANMAR - Engine

Traduzido por Google,
Grupos geradores para instalações fixas que se destacam pela sua fiabilidade e rapidez de resposta para garantir uma alimentação contínua em caso de falta de energia. Motor YANMAR de alto desempenho projetado exclusivamente para a série HSY | Os geradores estacionários Range.HSY se destacam pela facilidade de instalação e manuseio. Um novo conceito de cobertura, 100% adequado para aplicações estacionárias, inclui acessos e portas removíveis para facilitar a manutenção. Acabamento de qualidade e detalhes de acordo com as normas HIMOINSA. A sua versão com ATS integrado no painel de controlo simplifica a ligação à rede sem a necessidade de ter um painel de comutação externo em qualquer outra zona da sala. Também disponível na versão para comutação externa de acordo com as necessidades da instalação.
Especificação
  • Genset Models 16,2KVA - 27KVA : HSY-20 M5,HSY-20 M6,HSY-20 T5,HSY-20 T6,HSY-25 M5,HSY-25 M6,HSY-25 T5,HSY-25 T6
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHSY-SoundProofed-HS20
  • Familia de productoSTANDARD SOUNDPROOFED
  • Grupo de produtosSTATIONARY RANGE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-12-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Eletricidade
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Nome UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets
  • Código CSI UniFormat IID5090
  • Título CSI UniFormat IIOther Electrical Systems