Publicar produtos
Elasticized polystyrene band. EEPS

Elasticized polystyrene band. EEPS

Traduzido por Google,
Faixa de poliestireno elástico (EEPS) de 10 mm de espessura de rigidez dinâmica (s') entre 6 e 8 MN/m3
Especificação
  • 10 mm thick elasticized polystyrene (EEPS) band of dynamic stiffness (s') between 6 and 8 MN/m3
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOMP_BP_EEPS
  • Familia de productoComponentes
  • Grupo de produtosComponentes
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2019-05-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)10
Relacionado
  • Material principalPoliestireno (EPS)
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCAcoustical insulation
  • Código UNSPSC30141601
  • Uniclass 2015 CódigoTE_70_20_20_01
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic attenuators
  • Código CSI MasterFormat 201407 92 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Joint Sealants
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment
  • Código CSI UniFormat IIC1010
  • Título CSI UniFormat IIPartitions