Publicar produtos
Sloping roof with external cladding of clay tile. T

Sloping roof with external cladding of clay tile. T

4.3 de 5 estrelas4.3(15 avaliações)
Traduzido por Google,
Cobertura inclinada com revestimento externo de telha de barro de 20 mm de espessura, fixada mecanicamente às ripas, garantindo micro ventilação entre o revestimento e o suporte.
Especificação
  • Usual dimensions of a clay roof tile (length x width x height x thickness cm): • 20-50 x 10-22 x 6-9 x 1,2-1,5 (Spanish tile) • 43-56 x 26-32 x 6-12 x 1,5-2,2 (Roman tile) • 44-48 x 26-29 x 1,5-1,2 (Marseille tile) CLAY ROOF TILE PROPERTIES: Mechanical strength (UNE 67042): • Roman tile without batten lug flexural strength (N) = 600 • Roman tile with batten lug flexural strength (N) = 900 • Spanish tile flexural strength (N) = 1000 • Other tiles flexural strength (N) = 1200 Fire resistance (Clasificación R.D. 842/2013): • Fire classification = A1 Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.14 Cerámicos -): • ρ (kg/m3) = 2000 • λ (W/m·K) = 1,00 • Cp (J/Kg·K) = 800 • μ = 30 The clay materials characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOMP_H_T
  • Familia de productoComponentes
  • Grupo de produtosComponentes
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2018-11-12
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)20
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioAço galvanizado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_93_72_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoClay interlocking tiles
  • Código CSI MasterFormat 201407 32 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
  • Número OmniClass23-13 39 17 11
  • Título OmniclassClay Roof Tiles
  • Código CSI UniFormat IIB3010
  • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings