Publicar produtos
24 cm thick, enhanced hollow clay block masonry. BC24m

24 cm thick, enhanced hollow clay block masonry. BC24m

Traduzido por Google,
Alvenaria constituída por bloco de barro oco de 24 cm de espessura, com juntas macho e fêmea de argamassa de cimento M-5 e valor de resistência térmica garantido para a maioria dos fabricantes de Hispalyt.
Especificação
  • Usual dimensions of a BC24m (length x width x height cm):

    • 30 x 24 x 19

    BC24m MASONRY PROPERTIES:

    Structural resistance (DB SE-F, CTE):

    • fb (N/mm2) = 10
    • fk (N/mm2) = 3
    • fxk1 (N/mm2) = 0,3
    • fxk2 (N/mm2) = 0,4

    Fire resistance (Anejo F, DB SI, CTE and Clasificación R.D. 842/2013):

    • With cement rendering on the exposed to fire side = EI 240
    • With cement rendering on both sides = REI 180
    • With plaster on the exposed to fire side = EI 240
    • With plaster on both sides = REI 240
    • Fire classification = A1

    Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.17.1 Fábrica de ladrillo cerámico -):

    • ρ (kg/m3) = 1090
    • R (m2·K/W) = 0,83*
    • Cp (J/Kg·K) = 1000
    • μ = 10

    Acoustic properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 4.4.1.1 Elementos base de una hoja -):

    • RA (dBA) = 50 (guaranteed), 51 (habitual)
    • m (kg/m2) = 228 (guaranteed), 245 (habitual)

    * Thermal resistance value guaranteed for most Hispalyt manufacturers.

    The clay blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOMP_V_BC24m
  • Familia de productoComponentes
  • Grupo de produtosComponentes
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2018-11-12
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)240
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioMortar
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoClay blocks
  • Código CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 00
  • Título OmniclassBlocks and Bricks
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls