Publicar produtos
FC08-H-d Double skin non facing clay brick façade. RD+LH11,5+AT+BC14+ENL

FC08-H-d Double skin non facing clay brick façade. RD+LH11,5+AT+BC14+ENL

Traduzido por Google,
Fachada de tijolo de barro de dupla pele, composta por: pele externa de meio tijolo de espessura de tijolo vazado, protegida por revestimento, com isolamento térmico interno, sem cavidade de ar, e pele interna de bloco de 14 cm de espessura.
Especificação
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSIST_FC08-H-d
  • Familia de productoFacades
  • Grupo de produtosFC08
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2018-07-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioGesso
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoMasonry wall systems
  • Código CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Número OmniClass23-13 00 00
  • Título OmniclassStructural and Exterior Enclosure Products
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls