Publicar produtos
FC27-B1-b Double skin clay block façade with ventilated air cavity. RD+CV+RC+BC14+AT+LH7+ENL

FC27-B1-b Double skin clay block façade with ventilated air cavity. RD+CV+RC+BC14+AT+LH7+ENL

Traduzido por Google,
Fachada em bloco de argila de dupla pele, composta por: pele externa de bloco de 14 cm de espessura, protegida por revestimento, com caixa de ar externa ventilada, isolamento térmico interno e pele interna de tijolo vazado duplo.
Especificação
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSIST_FC27-B1-b
  • Familia de productoFacades
  • Grupo de produtosFC27
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2018-07-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioGesso
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCCeramic blocks
  • Código UNSPSC30131504
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoMasonry wall systems
  • Código CSI MasterFormat 201404 27 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Cavity Wall Unit Masonry
  • Número OmniClass23-13 00 00
  • Título OmniclassStructural and Exterior Enclosure Products
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls