Publicar produtos
PV04-P-bgf Silensis Type 2B internal party wall. ENL+LP11,5+AP+LHGF7.bp+ENL

PV04-P-bgf Silensis Type 2B internal party wall. ENL+LP11,5+AP+LHGF7.bp+ENL

Traduzido por Google,
Parede interna vertical tipo 2B Silensis, composta por: uma pele de tijolo perfurado de meio tijolo de espessura; uma pele de tijolo vazado de grande formato com 7 cm de espessura, com elástico perimetral na pele mais clara, material absorvente no interior da cavidade, e revestida e acabada com gesso.
Especificação
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSIST_PV04-P-bgf
  • Familia de productoPartitions
  • Grupo de produtosPV04
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2018-08-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioGesso
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoMasonry wall systems
  • Código CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Número OmniClass23-15 11 11 15
  • Título OmniclassMasonry Fixed Partitions
  • Código CSI UniFormat IIC1010
  • Título CSI UniFormat IIPartitions
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText