Publicar produtos
PV05-B1-a Silensis Type 1B internal party wall. ENL+LH5.bp+AP+BC14+AP+LH5.bp+ENL

PV05-B1-a Silensis Type 1B internal party wall. ENL+LH5.bp+AP+BC14+AP+LH5.bp+ENL

Traduzido por Google,
Silensis tipo 1B parede interna vertical, composta por: uma pele de bloco de barro de 14 cm de espessura, com forro constituído por uma pele de tijolo vazado de 5 cm de espessura de cada lado, com faixas elásticas perimetrais nas peles de revestimento, material absorvente no interior das cavidades, e revestido e acabado com gesso.
Especificação
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSIST_PV05-B1-a
  • Familia de productoPartitions
  • Grupo de produtosPV05
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2019-12-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioGesso
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCCeramic blocks
  • Código UNSPSC30131504
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoMasonry wall systems
  • Código CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Número OmniClass23-15 11 11 15
  • Título OmniclassMasonry Fixed Partitions
  • Código CSI UniFormat IIC1010
  • Título CSI UniFormat IIPartitions