Publicar produtos
QB08-R-EC-c Vented flat roof with cap sheet. I+MA+TC+C+AT+R30.EC+RF

QB08-R-EC-c Vented flat roof with cap sheet. I+MA+TC+C+AT+R30.EC+RF

Traduzido por Google,
Cobertura plana convencional ventilada com membrana impermeabilizante de folha de cobertura, sobre painel de cobertura de barro, sobre caixa de ar ventilada com isolamento térmico, e suporte estrutural horizontal constituído por laje de bloco de barro oco de duas vias de 30 + 5 cm de espessura.
Especificação
  • The clay boards and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSIST_QB08-R-EC-c
  • Familia de productoRoofing
  • Grupo de produtosQB08
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2018-07-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioIsolamento
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI MasterFormat 201407 58 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Roll Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 23
  • Título OmniclassFlat Roofing
  • Código CSI UniFormat IIB1020
  • Título CSI UniFormat IIRoof Construction