Publicar produtos
QB10-U-EC-c Vented sloping slab roof with clay tiles. T+(I)+CR+TC+C+AT+U30.EC+RF

QB10-U-EC-c Vented sloping slab roof with clay tiles. T+(I)+CR+TC+C+AT+U30.EC+RF

Traduzido por Google,
Cobertura inclinada convencional ventilada com revestimento externo de telha de barro, com ou sem camada de impermeabilização, sobre placa de telha de barro, sobre caixa de ar ventilada com isolamento térmico, e com suporte estrutural inclinado constituído por barro oco unidirecional, com 30 + 5 cm de espessura laje de bloco.
Especificação
  • The clay tiles, boards and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSIST_QB10-U-EC-c
  • Familia de productoRoofing
  • Grupo de produtosQB10
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2018-07-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioIsolamento
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Número OmniClass23-13 39 17 21
  • Título OmniclassCeramic Roof Tiles