Publicar produtos
QB14 Unvented sloping roof with clay tiles, supported on double clay roofing board. T+(I)+CR+TC+AT+TC+RF

QB14 Unvented sloping roof with clay tiles, supported on double clay roofing board. T+(I)+CR+TC+AT+TC+RF

Traduzido por Google,
Cobertura inclinada convencional não ventilada com revestimento externo de telha de barro, com ou sem camada de impermeabilização, e com suporte estrutural inclinado constituído por telha dupla de barro, com isolamento no meio, sobre vigas ou treliças metálicas.
Especificação
  • The clay tiles and boards characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSIST_QB14
  • Familia de productoRoofing
  • Grupo de produtosQB14
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2018-07-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioIsolamento
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI MasterFormat 201407 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Steep Slope Roofing
  • Código CSI UniFormat IIB1020
  • Título CSI UniFormat IIRoof Construction