Publicar produtos
440U Commercial Overhead Sectional Door
440U Commercial Overhead Sectional Door
440U Commercial Overhead Sectional Door
440U Commercial Overhead Sectional Door
440U Commercial Overhead Sectional Door
440U Commercial Overhead Sectional Door
440U Commercial Overhead Sectional Door
440U Commercial Overhead Sectional Door
440U Commercial Overhead Sectional Door
440U Commercial Overhead Sectional Door
    Hörmann

    440U Commercial Overhead Sectional Door

    Traduzido por Google,

    Melhor solução de porta seccional comercial com base na classificação térmica, durabilidade e manutenção

    As melhores soluções de portas seccionais comerciais da Hörmann com base em qualidades térmicas, durabilidade e manutenção são o modelo isolado de poliuretano 440U (1½” de espessura, R-Value 15,7). As portas 440U são construídas usando nossa mistura de poliuretano patenteada e ecologicamente correta, que é injetada uniformemente entre chapas de aço galvanizadas por meio de um processo contínuo controlado por computador. A mistura de poliuretano patenteada da Hörmann tem densidade e resistência inigualáveis ​​em comparação com marcas concorrentes.

    Nossas chapas de aço galvanizado de primeira linha são tratadas com quatro camadas de um revestimento resistente a intempéries e resistência para um acabamento de superfície duradouro. Uma dobra de aço triplamente reforçada se estende por cada seção do painel para maior estabilidade. Além disso, as rupturas térmicas do painel resistentes à condução, juntamente com juntas isoladas com espuma/fita, reduzem a infiltração de ar e a perda de calor/AC.

    Disponíveis somente na Hörmann, nossos suportes inferiores de segurança reforçados e parafusos de segurança vermelhos fornecem uma camada adicional de segurança integrada. Escolha entre quatro cores populares: branco, marrom, arenito ou prata metálica (opcional). Para personalização máxima, nosso Galaxy Paint System oferece cores personalizadas para combinar com qualquer cor sob as estrelas.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única440u
    • Familia de productoCommercial Overhead Sectional Doors
    • Grupo de produtosPolyurethane Insulated Steel Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-26
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)216
    • Largura (polegadas)242
    • Profundidade (polegadas)1.5
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais

    Disponibilidade da região

    América do Norte América do Sul
    Anguilla
    Argentina
    Antigua and Barbuda
    Bolivia
    Aruba
    Brasil
    Barbados
    Chile
    Belize
    Colombia
    Bermuda
    Ecuador
    British Virgin Islands
    Falkland Islands (Islas Malvinas)
    Canada
    French Guiana
    Caribbean Netherlands
    Guyana
    Cayman Islands
    Paraguay
    Collectivity of Saint Martin
    Peru
    Costa Rica
    Suriname
    Cuba
    Uruguay
    Curaçao
    Venezuela