Publicar produtos
Speed-Commander™ 1400 SEL High Performance Fabric Door
Hörmann

Speed-Commander™ 1400 SEL High Performance Fabric Door

Traduzido por Google,

A inovadora tecnologia SoftEdge é o coração da porta Speed-Commander™ 1400 SEL 19. O perfil inferior destacável SoftEdge com borda reversível integrada e sem fio reduz a probabilidade de danos à porta e às cargas que passam, resultando em tempo de inatividade mínimo. Se o perfil inferior for empurrado para fora das guias laterais por um impacto, a porta para imediatamente. Graças a essa tecnologia SoftEdge/destacamento sem fio, a porta pode operar por vários anos sem necessidade de manutenção, independentemente do número de ciclos de abertura e fechamento.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaspeed-commander-1400-sel
  • Familia de productoHigh-Performance Doors
  • Grupo de produtosFabric Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)192
  • Largura (polegadas)168
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul